云连接

云连接为云传动设备提供连接功能,赋能云服务。目前我们提供4种智能连接硬件将云传动设备轻松实现连云,满足不同客户的应用需求。

蓝牙助手型控制盘

云连接助手控制盘

NETA-21

智能网关-云盒

蓝牙助手型控制盘是普通控制盘的升级版,通过手机应用Drivetune并借助手机移动网络将云传动连接上云。


· 现场无线调试

· 按需连云,参数备份到云端

· 通讯加密,网络安全

· 蓝牙认证


支持云服务:

远程协助


支持变频器类型:

ACS-AP-W

· ACS380/530/580/880

· ACS580MV

· DCS880


ACH-AP-W

· ACH531/580

· ACQ531/580


云连接助手型控制盘是蓝牙控制盘的升级版,内置网络模组与SIM卡,通过移动运营商网络将云传动连接上云。


即插即用

一体化设计,内置无线通讯模块,天线,SIM卡,无需额外配件,不占用传动现场总线通讯接口


上电连云

通过运营商无线网络连云。云服务已包含ABB预置的连接流量,无需客户额外管理


网络安全

与云端通讯采用双重加密,保证网络安全


多种认证

国内国际认证(CE、蓝牙、进网许可,型号核准),满足工业应用要求


支持云服务

传动状态监测、远程协助、预测性维护


支持变频器类型:

· ACS530/580

· ACS880 (标准固件)


备注: 

仅使用中国(港、澳、台除外)


NETA-21 智能网关设备最多可以将6台云传动设备通过组网的方式连接上云


· 主要适用柜体式变频器

· 通过内部通讯协议读取传动参数、事件以及datalogger等数据

· 导轨式安装,安装调试简单

· 支持LAN/WAN连接


支持云服务:

传动状态监测、远程协助、预测性维护


支持变频器类型:

· ACS530/580/800/880

· ACS1000/2000/5000/580MV/6000/LCI(PEC)

· DCS800


(未发布,领航测试中)


云盒通过云传动的总线接口最多可以将35台云传动设备通过组网的方式连接上云


· 主要适用壁挂式变频器

· 通过ModBus总线读取传动参数、事件等数据

· 导轨式安装,安装调试简单

· 支持LAN/WAN连接

 

支持云服务:

传动状态监测、远程协助


支持变频器类型:

· ACS355

· ACS510/530/550/580

· ACS800/880

 

备注:

单台CB510最多支持连接14台变频器

单台CB580最多支持连接35台变频器